PFG 2 SI-55 N003
Parça no.: 10.01.01.00023
Düz vantuz (yuvarlak)
Boyut | 2 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 2 mm |
d1 | 3 mm |
Dk | 4,2 mm |
Dmax(S) | 3 mm |
Ds | 2 mm |
H | 4 mm |
H2 | 1,5 mm |
H3 | 2,5 mm |
Z (İnme) | 0,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Emme kuvveti (-600mbar) | 0,12 N |
Cilt | 0,01 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 2 mm |
Boyut | 2 |
Meme ucu ailesi | N 003 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 0,1 g |
Ürün ailesi | PFG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon