SA-NIP N003 M3-AG DN100
Część nr.: 10.01.01.00316
Króciec przyłączeniowy przyssawki
Thread G1 | M3-M |
Length L1 | 7.5 (mm) |
Fitting length | 2 (mm) |
Nominal size | 1,00 mm |
Material | Aluminum |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 3,2 mm |
dn | 1 mm |
D2 | 2 mm |
G1 | M3-M |
L | 2 mm |
L1 | 7,5 mm |
L2 | 1,5 mm |
L3 | 1 mm |
LG1 | 3 mm |
SW1 | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nipple family | N 003 |
Material | Aluminum |
Weight | 0,2 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja