SAF 40 HT2-65 G1/4-IG
부품 번호.: 10.01.01.12352
Flat suction cup (round) for very dynamic handling
Size | 40 |
Suction cup material | High temperature material HT2 |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Temperature resistance | 200 (°C) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G1/4-IG |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
dn | 4 mm |
Ds | 41 mm |
Dmax(S) | 46 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 22 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Stroke) | 4 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Number of folds | 0 |
Size | 40 |
Suction force (-600mbar) | 69 N |
Temperature resistance | 200 °C |
Product family | SAF |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서