SAF 40 HT2-65 G1/4-IG
Parça no.: 10.01.01.12352
Düz vantuz (yuvarlak) Çok dinamik taşıma için
Boyut | 40 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
Sıcaklık direnci | 200 (°C) |
Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4-IG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 4 mm |
Ds | 41 mm |
Dmax(S) | 46 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 22 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (İnme) | 4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Körük Sayısı | 0 |
Boyut | 40 |
Emme kuvveti (-600mbar) | 69 N |
Sıcaklık direnci | 200 °C |
Ürün ailesi | SAF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon