SGAN 9 PU-60 M5-IG
부품 번호.: 10.01.01.00803
Flat suction cup (round) for particularly sensitive workpieces
Size | 9 |
Suction cup material | Polyurethane PU |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Connection | M5-F |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
dn | 2 mm |
Dmax(S) | 9 mm |
Ds | 8 mm |
G1 | M5-F |
H | 22 mm |
LG1 | 5.5 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Stroke) | 1.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 2.1 N |
Volume | 0.2 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
Size | 9 |
Nipple family | N 028 |
Suction cup material | Polyurethane PU |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Weight | 1.8 g |
Number of folds | 0 |
Product family | SGAN |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서