SGAN 9 PU-60 M5-IG
Parça no.: 10.01.01.00803
Özellikle hassas iş parçaları için düz vantuz (yuvarlak)
Boyut | 9 |
Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
Bağlantı | M5-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 2 mm |
Dmax(S) | 9 mm |
Ds | 8 mm |
G1 | M5-F |
H | 22 mm |
LG1 | 5,5 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (İnme) | 1,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Emme kuvveti (-600mbar) | 2,1 N |
Cilt | 0,2 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 10 mm |
Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 2 mm |
Boyut | 9 |
Meme ucu ailesi | N 028 |
Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 1,8 g |
Körük Sayısı | 0 |
Ürün ailesi | SGAN |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon