FAS 80x38 G1-AG EMVP
부품 번호.: 10.05.01.00063
Filter with mounting kit
Outside diameter D | 80 (mm) |
Length L | 38 (mm) |
Thread G1 | G1"-M |
Utilization design | Solenoid valve |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
D | 80 mm |
G1 | G1"-M |
LG1 | 18 mm |
L | 38 mm |
L1 | 56 mm |
SW1 | 46 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서