벨로우즈 흡입 패드 SPOB1f (타원형, 1.5 배)
35 x 15 mm ~ 80 x 35 mm의 흡입 영역 (LxW)
FDA 준수 실리콘 SI로 직접 식품 접촉 가능
백 포장에 최적화 된 매우 유연한 흡입 벨로우즈 및 밀봉 립
회전 방지 장치는 흡입 패드의 간단하고 안정적인 정렬을 보장합니다.
공칭 직경이 크면 짧은 사이클 시간 동안 대량의 유량이 가능합니다.
디자인
디자인

- 매우 부드럽고 유연한 밀봉 립이있는 1.5 접힌 타원형 벨로우즈 흡입 컵 (3)
- 통합 된 비틀림 방지 장치 및 작업 물에 대한 흡입 그리퍼의 손쉬운 정렬 기능 (2)
- 대량 유량을위한 큰 샤프트 직경
- 두 부분으로 된 Schmalz 연결 요소 (1) 및 (4)를 사용한 조립
- 수나사가있는 모든 연결 요소 SC에는 통합 실링 링이 장착되어 있습니다.
기술 데이터
기술 데이터
- 치수 : 35 x 15 ~ 80 x 35mm
- 재료 : SI (식품 부문에서 사용)
산업
산업
- •포장