Schmalz

Przyssawki mieszkowe SPOB1f (owalne, 1,5-krotne)

Powierzchnia ssania (dł. x szer.) od 35 x 15 mm do 80 x 35 mm

Silikon SI zgodny z FDA umożliwia bezpośredni kontakt z żywnością

Bardzo elastyczne mieszki ssące i wargi zgrzewające zoptymalizowane do pakowania w torebkach

Urządzenie antywibracyjne gwarantuje proste i niezawodne ustawienie przyssawki

Duża średnica nominalna umożliwia uzyskanie dużych przepływów objętościowych dla krótkich czasów cyklu

Projekt
  • Owalna ssawka mieszkowa z 1,5 fałdą (3) z bardzo miękką i elastyczną wargą uszczelniającą
  • Zintegrowane urządzenie antyobrotowe i łatwe ustawienie przyssawki z elementem roboczym (2)
  • Duża średnica wału dla dużych przepływów objętościowych
  • Montaż za pomocą dwuczęściowego elementu łączącego Schmalza (1) i (4)
  • Wszystkie elementy łączące SC z gwintem zewnętrznym są wyposażone w zintegrowany pierścień uszczelniający
Dane techniczne
  • Wymiary: 35 x 15 do 80 x 35 mm
  • Materiał: SI (zastosowanie w przemyśle spożywczym)
Branże
  • Opakowanie
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka