Schmalz

씰링 링이있는 벨로우즈 흡입 컵

Suction area (Ø) from 33 mm to 200 mm

고르지 않은 표면에 사용하기위한 통합 씰링 링이있는 표준 벨로우즈 흡입 컵, 쉬운 변환

최적의 밀봉 링과 벨로우즈 덕분에 고르지 않은 작업 물 표면에도 불구하고 에너지 효율적인 핸들링

적응성 및 내마모성 특수 소재로 제작 된 씰링 링은 긴 서비스 수명과 유연한 사용을 보장합니다.

디자인
  • 밀봉 링이 통합 된 FSGA 및 FSGPL 시리즈의 흡입 패드
  • 가황 인서트가있는 1.5 접이식 벨로우즈 흡입 컵 FSGPL
  • 흡입 컵 FGA 및 흡입 연결 니플 (연결 니플 삽입 됨)로 구성된 1.5 접힌 흡입 그리퍼 FSGA
기술 데이터
  • 직경 : 53 ~ 200mm
  • 자료 : NBR / NK
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동