Blaasbalgzuignappen met afdichtring
Suction area (Ø) from 33 mm to 200 mm
Standaard balgzuignap met geïntegreerde afdichtring voor gebruik op oneffen oppervlakken, eenvoudig om te bouwen
Energie-efficiënte behandeling ondanks oneffenheden in het werkstukoppervlak door optimale afdichting van de afdichtingsring en de balg
Afdichtingsringen van aanpasbaar en slijtvast speciaal materiaal garanderen een lange levensduur en een flexibel gebruik
Ontwerp
Ontwerp
- Zuiggrijpers van de FSGA- en FSGPL-serie met geïntegreerde afdichtring
- Balgzuignap FSGPL met 1,5 plooien met gevulkaniseerde inleg
- Zuiggrijper FSGA met 1,5 vouwen bestaande uit zuiggrijper FGA en aansluitnippel van de zuiggrijper (aansluitnippel geplaatst)
Technische gegevens
Technische gegevens
- Diameter: 53 tot 200 mm
- Materiaal: NBR/NK
Documentatie
Documentatie
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |