Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

ZLW RD 450x350 RE SPB2 40 45T

부품 번호.: 10.01.22.07825

Modular lightweight gripper for (de)palletizing workpiece layers

Length L450 (mm)
Width B350 (mm)
VersionRound edge
Arrangement suction cellsTriangle, 45 mm
Shape fittingsPillar straight, Ø 60
Additional function area gripperVacuum switch VSi
Weight4.9 (kg)
디자인 데이터
Design image
속성
B 350  mm
B1 316  mm
d1 31.5  mm
d2 40  mm
d3 50  mm
d4 63  mm
d5 64  mm
d6 80  mm
H 82.9  mm
H1 127.2  mm
H2 47.2  mm
L 450  mm
L1 448  mm
Z (Stroke) 20  mm
기술 데이터
속성
Shape Rigid
Arrangement suction cells Triangle, 45 mm
Version Round edge
Nozzle diameter 1.2  mm
Required Suction power for pu = -0.2 bar 862  l/min
The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the vacuum connection piece of the ZLW) at a vacuum of -0.2 bar.
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

예비 부품

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동