SPB2 40 SI-55 P
부품 번호.: 10.01.06.03126
Bellows suction cup (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
Size | 40 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Number of folds | 2.5 |
Shape | Push In |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
d | 12.5 mm |
d1 | 15.7 mm |
d2 | 17.8 mm |
d5 | 11.5 mm |
dn | 4.6 mm |
D1 | 43.5 mm |
Dmax(S) | 44.6 mm |
Ds | 42.7 mm |
H | 47 mm |
H2 | 2.2 mm |
H3 | 7.2 mm |
H5 | 2 mm |
Z (Stroke) | 20 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 14.9 N |
Pull-off force | 40 N |
Volume | 22 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
Size | 40 |
Number of folds | 2.5 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Weight | 18.2 g |
Product family | SPB2 |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서