SPB2 40 SI-55 P
Parça no.: 10.01.06.03126
Körüklü vantuz (yuvarlak) karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için 2,5 corr.
Boyut | 40 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Körük Sayısı | 2.5 |
Şekil | Push In |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 12,5 mm |
d1 | 15,7 mm |
d2 | 17,8 mm |
d5 | 11,5 mm |
dn | 4,6 mm |
D1 | 43,5 mm |
Dmax(S) | 44,6 mm |
Ds | 42,7 mm |
H | 47 mm |
H2 | 2,2 mm |
H3 | 7,2 mm |
H5 | 2 mm |
Z (İnme) | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Emme kuvveti (-600mbar) | 14,9 N |
Çekme kuvveti | 40 N |
Cilt | 22 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 75 mm |
Boyut | 40 |
Körük Sayısı | 2,5 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 18,2 g |
Ürün ailesi | SPB2 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon