SPB2 40 SI-55 P
Osanro: 10.01.06.03126
Bellows suction cup (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
Size | 40 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Number of folds | 2.5 |
Shape | Push In |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
d | 12,5 mm |
d1 | 15,7 mm |
d2 | 17,8 mm |
d5 | 11,5 mm |
dn | 4,6 mm |
D1 | 43,5 mm |
Dmax(S) | 44,6 mm |
Ds | 42,7 mm |
H | 47 mm |
H2 | 2,2 mm |
H3 | 7,2 mm |
H5 | 2 mm |
Z (Stroke) | 20 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 14,9 N |
Pull-off force | 40 N |
Volume | 22 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
Size | 40 |
Number of folds | 2,5 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Weight | 18,2 g |
Product family | SPB2 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi