Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup cover SU is delivered in the desired diameter.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FD 34 120

Osanro: 10.01.06.02572

Filter disc

Outside diameter D34 (mm)
Filter pore size120 (µm)
Utilization designBellows suction cup
SizeFG 42
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 34  mm
L 1,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size FG 42
Material Polyethylene
Filter pore size 120  µm
Weight 0,8  g
Product family FD
Note: In vertical applications with a suction plate or cup, the lateral force sinks by up to 70%. The vacuum generator must be able to provide 10% more suction power
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin