FD 34 120
Číslo dílu.: 10.01.06.02572
Filter disc
Outside diameter D | 34 (mm) |
Filter pore size | 120 (µm) |
Utilization design | Bellows suction cup |
Size | FG 42 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
D | 34 mm |
L | 1,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Size | FG 42 |
Material | Polyethylene |
Filter pore size | 120 µm |
Weight | 0,8 g |
Product family | FD |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace