FD 34 120
Onderdeelnr.: 10.01.06.02572
Plaatje
Outside diameter D | 34 (mm) |
Filter pore size | 120 (µm) |
Utilization design | Bellows suction cup |
Size | FG 42 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 34 mm |
L | 1,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Size | FG 42 |
Material | Polyethylene |
Filter pore size | 120 µm |
Weight | 0,8 g |
Product family | FD |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie