EMV 3 24V-DC 2/2 NC
부품 번호.: 10.05.01.00066
Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air
산업: 일반
| Nominal size | 3 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 1.3 (m³/h) |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Function valve | 2/2 multiway valve |
| Control valve | Normally closed |
| Connection thread | G1/4"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 9.00 bar |
| Power consumption DC | 4.8 (W) |
| Weight | 0.2 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B1 | 61.5 mm |
| B2 | 47 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G5 | M3-F |
| H | 22 mm |
| H1 | 60 mm |
| L | 42 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG5 | 5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Nominal size | 3 mm |
| Nominal flow at 0.1 bar | 20.8 l/min |
| Nominal flow at 0.1 bar | 1.3 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 9.00 bar |
| Control valve | Normally closed |
| Power consumption DC | 4.8 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Closing time | 20 ms |
| Weight | 0.2 kg |
| Product family | EMV |
회로도
회로도
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서