EMV 3 24V-DC 2/2 NC
Onderdeelnr.: 10.05.01.00066
Elektromagnetische klep EMV voor directe besturing van vacuüm en perslucht
Industriesegmenten: Universeel
| Nominal size | 3 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 1.3 (m³/h) |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Function valve | 2/2 multiway valve |
| Control valve | Normally closed |
| Connection thread | G1/4"-IG |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1,00 ... 9,00 bar |
| Power consumption DC | 4.8 (W) |
| Weight | 0.2 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B1 | 61,5 mm |
| B2 | 47 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G5 | M3-F |
| H | 22 mm |
| H1 | 60 mm |
| L | 42 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG5 | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nominal size | 3 mm |
| Nominal flow at 0.1 bar | 20,8 l/min |
| Nominal flow at 0.1 bar | 1,3 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1,00 ... 9,00 bar |
| Control valve | Normally closed |
| Power consumption DC | 4,8 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Closing time | 20 ms |
| Weight | 0,2 kg |
| Product family | EMV |
Schakelschema
Schakelschema
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie