EMV 3 24V-DC 2/2 NC
Parça no.: 10.05.01.00066
Vakum ve basınçlı havanın doğrudan kontrolü için solenoid valf EMV
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 3 (mm) |
| 0,1 bar'da nominal akış | 1.3 (m³/h) |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Fonksiyon valfi | 2/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Bağlantı dişi | G1/4"-F |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -1,00 ... 9,00 bar |
| Enerji tüketimi DC | 4.8 (W) |
| Ağırlık | 0.2 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 61,5 mm |
| B2 | 47 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G5 | M3-F |
| H | 22 mm |
| H1 | 60 mm |
| L | 42 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG5 | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 3 mm |
| 0,1 bar'da nominal akış | 20,8 l/min |
| 0,1 bar'da nominal akış | 1,3 m³/h |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -1,00 ... 9,00 bar |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Enerji tüketimi DC | 4,8 W |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Kapanış saati | 20 ms |
| Ağırlık | 0,2 kg |
| Ürün ailesi | EMV |
Devre şeması
Devre şeması
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon