Schmalz

주문 정보

Solenoid valve EMV is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EMV 10 24V-DC 3/2 NO

부품 번호.: 10.05.01.00070

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

산업: 일반

Nominal size10 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar16 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally open
Connection threadG1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 15.00 bar
Power consumption DC36.2 (W)
Weight2.51 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 62  mm
B1 98.5  mm
d 7  mm
D 80  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-F
G3 G1/2"-F
H 79  mm
H1 108  mm
L 166.5  mm
L1 174.5  mm
X1 117.5  mm
Y1 30  mm
기술 데이터
속성
Nominal size 10  mm
Nominal flow at 0.1 bar 267  l/min
Nominal flow at 0.1 bar 16  m³/h
Pressure range (operating pressure) [bar] -1.00 ... 15.00 bar
Control valve Normally open
Power consumption DC 36.2  W
Voltage DC 24 V - DC
Closing time 40  ms
Weight 2.51  kg
Product family EMV
회로도
Circuit diagram
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동