Schmalz

Informace o objednávce

Solenoid valve EMV is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

EMV 10 24V-DC 3/2 NO

Číslo dílu.: 10.05.01.00070

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

Odvětví: Universal

Nominal size10 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar16 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally open
Connection threadG1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 15.00 bar
Power consumption DC36.2 (W)
Weight2.51 (kg)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 62  mm
B1 98,5  mm
d 7  mm
D 80  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-F
G3 G1/2"-F
H 79  mm
H1 108  mm
L 166,5  mm
L1 174,5  mm
X1 117,5  mm
Y1 30  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nominal size 10  mm
Nominal flow at 0.1 bar 267  l/min
Nominal flow at 0.1 bar 16  m³/h
Pressure range (operating pressure) [bar] -1.00 ... 15.00 bar
Control valve Normally open
Power consumption DC 36,2  W
Voltage DC 24 V - DC
Closing time 40  ms
Weight 2,51  kg
Product family EMV
Schéma
Circuit diagram
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku