EMV 10 24V-DC 3/2 NO
Onderdeelnr.: 10.05.01.00070
Elektromagnetische klep EMV voor directe besturing van vacuüm en perslucht
Industriesegmenten: Universeel
| Nominal size | 10 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 16 (m³/h) |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Control valve | Normally open |
| Connection thread | G1/2"-IG |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1,00 ... 15,00 bar |
| Power consumption DC | 36.2 (W) |
| Weight | 2.51 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 62 mm |
| B1 | 98,5 mm |
| d | 7 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-IG |
| G3 | G1/2"-F |
| H | 79 mm |
| H1 | 108 mm |
| L | 166,5 mm |
| L1 | 174,5 mm |
| X1 | 117,5 mm |
| Y1 | 30 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nominal size | 10 mm |
| Nominal flow at 0.1 bar | 267 l/min |
| Nominal flow at 0.1 bar | 16 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1,00 ... 15,00 bar |
| Control valve | Normally open |
| Power consumption DC | 36,2 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Closing time | 40 ms |
| Weight | 2,51 kg |
| Product family | EMV |
Schakelschema
Schakelschema
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie