Schmalz

주문 정보

Touch valve TV / TVN is delivered as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

TVN G1/8-AG 6.5 N008

부품 번호.: 10.05.10.00023

Connection nipple with integrated touch valve

산업: 일반

Thread G1G1/8"-M
Spring stroke Z6.5 (mm)
NippleN 008
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
D 14  mm
D1 8.5  mm
D2 2  mm
G1 G1/8"-M
L 5  mm
L1 28.5  mm
L2 7  mm
L3 1.5  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 6.5  mm
기술 데이터
속성
Nominal flow rate 12  l/min
Nominal flow rate 0.7  m³/h
Weight 5  g
Product family TV
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동