Schmalz

Tilaustiedot

Touch valve TV / TVN is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

TVN G1/8-AG 6.5 N008

Osanro: 10.05.10.00023

Connection nipple with integrated touch valve

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/8"-M
Spring stroke Z6.5 (mm)
NippleN 008
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 14  mm
D1 8,5  mm
D2 2  mm
G1 G1/8"-M
L 5  mm
L1 28,5  mm
L2 7  mm
L3 1,5  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 6,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nominal flow rate 12  l/min
Nominal flow rate 0,7  m³/h
Weight 5  g
Product family TV
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin