Schmalz

Informace o objednávce

Touch valve TV / TVN is delivered as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

TVN G1/8-AG 6.5 N008

Číslo dílu.: 10.05.10.00023

Connection nipple with integrated touch valve

Odvětví: Universal

Thread G1G1/8"-M
Spring stroke Z6.5 (mm)
NippleN 008
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 14  mm
D1 8,5  mm
D2 2  mm
G1 G1/8"-M
L 5  mm
L1 28,5  mm
L2 7  mm
L3 1,5  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 6,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nominal flow rate 12  l/min
Nominal flow rate 0,7  m³/h
Weight 5  g
Product family TV
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku