- 효율적
기술 데이터
기술 데이터
- 바로 연결할 수 있는 로봇용 핸들링 세트 제조업체 Kassow Robots
- 그리퍼, 적합한 플랜지 및 연결 케이블 포함
제품
- 효율적
ROB-SET ECBPMi KASSOW10.03.01.00796
| Utilization design | Electrical vacuum generator ECBPMi |
| for | Kassow |
| contains | Suction cup |
| and | Screws |
| Degree of evacuation | 60 (%) |
ROB-SET FXCB KASSOW O2010.01.43.00186
| with | |
| for | Kassow |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |
ROB-SET FXCB KASSOW SPB210.01.43.00185
| with | |
| for | Kassow |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |
Sack Grippers PSSG-X
- Sack gripper with integrated vacuum generation
- Dimensions: 290 x 215 mm to 350 x 250 mm
- Material: NBR, SI
제품 요청