Schmalz

Sack Grippers PSSG-X

Suction area (Ø) from 290 x 215 mm to 350 x 250 mm

제품으로 바로 이동

Reliable handling of bags of different materials and geometries

Innovative sealing element ensures a longer service life than conventional foam rubber solutions

Modular design for low weight and easy maintenance of the sealing element

Direct, easy access to device data via smartphone via NFC interface

디자인
  • The module (0) for the gripper connection to the robot is available in a rigid version or with floating attachment (height compensation)
  • Hose connection (straight/angled) for the connector of an external vacuum generator or choice of integrated vacuum generation using SEP nozzles (1)
  • Lightweight sack gripper housing made of glass fiber reinforced plastics (2)
  • Innovative sealing element (3) made of FDA-compliant silicone or wear-resistant NBR
  • Filter fleece (4) protects the system from contamination
  • Adjustable support grid (5) prevents the bag packaging from being pulled in
기술 데이터
  • Sack gripper with integrated vacuum generation
  • Dimensions: 290 x 215 mm to 350 x 250 mm
  • Material: NBR, SI
성능 데이터
미터법
장엄한
022.533.544.555.56
PSSG-X0.00271.63341.28425.20494.32559.06616.78667.32703.34727.97
0100200300400500600
PSSG-X350.00289.00221.00174.00127.0075.0030.00
0100200300400500600
PSSG-X0.000.020.040.070.100.150.28
0000000000
PSSG-X0.000.010.010.010.010.020.020.020.020.02
03.537.0610.5914.1217.6521.18
PSSG-X12.3610.207.806.144.482.651.06
02,831.685,663.378,495.0511,326.7414,158.4216,990.11
PSSG-X0.000.571.131.982.834.257.93
산업
  • •물류
  • •식품
  • •포장
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Material
Lift capacity (horizontal)
Dimension (LxW)
Suction cup width Bs
Ls
산업 분야

결과 4 중 1 - 4개

PSSG X 290x215 SI-55 M6-IG

부품 번호.: 10.01.54.00084

Gripper for the handling of paper, fabric and plastic bags

산업: 포장 | 물류 | 식품

ShapeIntegrated vacuum generation
Ls290 (mm)
Suction cup width Bs215 (mm)
Height H72 (mm)
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Additional function suction cupNFC-TAG
Thread G4M6-F
PSSG X 350x250 SI-55 M6-IG

부품 번호.: 10.01.54.00086

Gripper for the handling of paper, fabric and plastic bags

산업: 포장 | 물류 | 식품

ShapeIntegrated vacuum generation
Ls350 (mm)
Suction cup width Bs250 (mm)
Height H91 (mm)
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Additional function suction cupNFC-TAG
Thread G4M6-F
PSSG X 290x215 NBR-60 M6-IG

부품 번호.: 10.01.54.00083

Gripper for the handling of paper, fabric and plastic bags

산업: 포장 | 물류 | 식품

ShapeIntegrated vacuum generation
Ls290 (mm)
Suction cup width Bs215 (mm)
Height H72 (mm)
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Additional function suction cupNFC-TAG
Thread G4M6-F
PSSG X 350x250 NBR-60 M6-IG

부품 번호.: 10.01.54.00085

Gripper for the handling of paper, fabric and plastic bags

산업: 포장 | 물류 | 식품

ShapeIntegrated vacuum generation
Ls350 (mm)
Suction cup width Bs250 (mm)
Height H91 (mm)
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Additional function suction cupNFC-TAG
Thread G4M6-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.