PSSG X 290x215 SI-55 M6-IG
부품 번호.: 10.01.54.00084
Gripper for the handling of paper, fabric and plastic bags
산업: 물류 | 식품 | 포장
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Ls | 290 (mm) |
| Suction cup width Bs | 215 (mm) |
| Height H | 72 (mm) |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Additional function suction cup | NFC-TAG |
| Thread G4 | M6-F |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| b2 | 131 mm |
| Bmax(S) | 220 mm |
| Bs | 215 mm |
| G2 | G1/8"-F |
| G4 | M6-F |
| H | 72 mm |
| H1 | 118 mm |
| l2 | 206 mm |
| Ls | 290 mm |
| Lmax.(S) | 295 mm |
| SW2 | 3 mm |
| X3 | 65 mm |
| Y3 | 95 mm |
| Z (Stroke) | 11 mm |
| NFC-TAG |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Dimension (LxW) | 290x215 |
| Shape | X |
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Material | SI |
| Lift capacity (horizontal) | 15 kg |
| Weight | 2.03 kg |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서