Schmalz

Instrucciones de pedido

La garra para sacos PSSG, disponible en varios tamaños, se suministra como componente. Es posible obtener un producto listo para su conexión solicitando el elemento de conexión.

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

PSSG X 290x215 SI-55 M6-IG

N° de artículo: 10.01.54.00084

Pinza para la manipulación de bolsas de papel, tela y plástico

Industrias: Alimentos | Envases | Logística

FormaGeneración de vacío integrada
Ls290 (mm)
Anchura de ventosa Bs215 (mm)
Altura H72 (mm)
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Función adicional ventosaNFC-TAG
Rosca G4M6-HE
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
b2 131  mm
Bmax(S) 220  mm
Bs 215  mm
G2 G1/8"-HE
G4 M6-HE
H 72  mm
H1 118  mm
l2 206  mm
Ls 290  mm
Lmáx.(S) 295  mm
SW2 3  mm
X3 65  mm
Y3 95  mm
Z (Recorrido) 11  mm
NFC-TAG
Datos técnicos
Atributo Valor
Dimensión (LxAn) 290x215
Forma X
Forma Generación de vacío integrada
Dureza del material [Shore A] 55  Shore A
Material SI
Capacidad de elevación (horizontal) 15  kg
Peso 2,03  kg
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta