- NUEVO
MOD-FLAN 175x134 FLGR FL-4
N° de artículo: 10.01.54.00105
Módulo de bridas
Industrias: Alimentos | Envases | Logística
| Longitud L | 175 (mm) |
| Anchura B | 134 (mm) |
| Altura H | 90.5 (mm) |
| Diseño de aplicación | FLGR |
| Forma | Flotante |
| Capacidad de elevación | 30 (kg) |
| Constante del resorte | 0.529 (N/mm) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| L | 175 mm |
| B | 134 mm |
| H | 90,5 mm |
| FLGR | |
| Y1 | 91 mm |
| X1 | 132 mm |
| d1 | 6,6 mm |
| d2 | 6,6 mm |
| d3 | 6,6 mm |
| d4 | 9 mm |
| D mk1 | 40 mm |
| D mk2 | 50 mm |
| D mk3 | 63 mm |
| D mk4 | 80 mm |
| H1 | 102,4 mm |
| G1 | M6-MA |
| s | 6 mm |
| Z (Recorrido) | 18,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Forma | Flotante |
| Capacidad de elevación | 30 kg |
| Constante del resorte | 0,53 N/mm |
| Peso | 1,13 kg |