Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW

MOD-FLAN 175x134 FLGR FL-4

Onderdeelnr.: 10.01.54.00105

Flensmodule

Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen | Voedingsmiddelen

Length L175 (mm)
Width B134 (mm)
Height H90.5 (mm)
Utilization designFLGR
ShapeFloating
Lift capacity30 (kg)
Spring rate0.529 (N/mm)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
L 175  mm
B 134  mm
H 90,5  mm
FLGR
Y1 91  mm
X1 132  mm
d1 6,6  mm
d2 6,6  mm
d3 6,6  mm
d4 9  mm
D mk1 40  mm
D mk2 50  mm
D mk3 63  mm
D mk4 80  mm
H1 102,4  mm
G1 M6-M
s 6  mm
Z (Stroke) 18,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Shape Floating
Lift capacity 30  kg
Spring rate 0,53  N/mm
Weight 1,13  kg

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen