Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

MOD-FLAN 175x134 FLGR FL-4

Numero articolo: 10.01.54.00105

Modulo flangiata

Industrie: Alimentare | Imballaggi | Logistica

Lunghezza L175 (mm)
Larghezza B134 (mm)
Altezza H90.5 (mm)
Design di utilizzoFLGR
FormaFluttuante
Capacità di sollevamento30 (kg)
Tasso elastico0.529 (N/mm)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
L 175  mm
B 134  mm
H 90.5  mm
FLGR
Y1 91  mm
X1 132  mm
d1 6.6  mm
d2 6.6  mm
d3 6.6  mm
d4 9  mm
D mk1 40  mm
D mk2 50  mm
D mk3 63  mm
D mk4 80  mm
H1 102.4  mm
G1 M6-AG
s 6  mm
Z (freccia elastica) 18.5  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forma Fluttuante
Capacità di sollevamento 30  kg
Tasso elastico 0.53  N/mm
Peso 1.13  kg

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello