Schmalz

주문 정보

The sack gripper PSSG, available in various sizes, is delivered as a component. It is possible to obtain a product that is ready-to-connect by ordering the connection element.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

PSSG X 350x250 SI-55 M6-IG

부품 번호.: 10.01.54.00086

Gripper for the handling of paper, fabric and plastic bags

산업: 물류 | 식품 | 포장

ShapeIntegrated vacuum generation
Ls350 (mm)
Suction cup width Bs250 (mm)
Height H91 (mm)
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Additional function suction cupNFC-TAG
Thread G4M6-F
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
b2 143  mm
Bmax(S) 257  mm
Bs 250  mm
G2 G1/8"-F
G4 M6-F
H 91  mm
H1 137  mm
l2 243  mm
Ls 350  mm
Lmax.(S) 357  mm
SW2 4  mm
X3 65  mm
Y3 105  mm
Z (Stroke) 17  mm
NFC-TAG
기술 데이터
속성
Dimension (LxW) 350x250
Shape X
Shape Integrated vacuum generation
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Material SI
Lift capacity (horizontal) 30  kg
Weight 2.54  kg
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동