Schmalz

Note sull'ordine

La pinza di presa per sacchi PSSG, disponibile in varie misure, viene fornita come componente. È possibile ottenere un prodotto finito per connessione ordinando l'elemento di collegamento.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

PSSG X 350x250 SI-55 M6-IG

Numero articolo: 10.01.54.00086

Pinza per la movimentazione di sacchetti di carta, tessuto e plastic

Industrie: Alimentare | Imballaggi | Logistica

FormaGeneratore di vuoto integrato
Ls350 (mm)
Larghezza ventosa Bs250 (mm)
Altezza H91 (mm)
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Funzione supplementare ventosaNFC-TAG
Filettatura G4M6-IG
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
b2 143  mm
Bmax(S) 257  mm
Bs 250  mm
G2 G1/8"-IG
G4 M6-IG
H 91  mm
H1 137  mm
l2 243  mm
Ls 350  mm
Lmax.(S) 357  mm
SW2 4  mm
X3 65  mm
Y3 105  mm
Z (freccia elastica) 17  mm
NFC-TAG
Dati tecnici
Attributo Valore
Dimensione (lxl) 350x250
Forma X
Forma Generatore di vuoto integrato
Durezza del materiale [Shore A] 55  Shore A
Materiale SI
Capacità di sollevamento (orizzontale) 30  kg
Peso 2,54  kg
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello