Schmalz

Pinze di presa per sacchi PSSG-X

Superficie ventosa (Ø) da 290 x 215 mm a 350 x 250 mm

Vai direttamente ai prodotti

Handling affidabile di sacchi di materiali e geometrie diversi

L'innovativo elemento di tenuta garantisce una durata maggiore rispetto alle soluzioni convenzionali in gomma spugna

Struttura modulare per un peso ridotto e una facile manutenzione dell'elemento di tenuta

Accesso diretto e semplice ai dati del dispositivo tramite smartphone grazie all'interfaccia NFC

Struttura
  • Il modulo (0) per la connessione della pinza di presa al robot è disponibile in versione rigida o con attacco flottante (compensazione dell'altezza)
  • Raccordo tubo flessibile (dritto/angolare) per l'attacco di un generatore di vuoto esterno o per la generazione di vuoto integrata tramite ugelli SEP (1)
  • Alloggiamento leggero della pinza di presa per sacchi in plastica innesto di irrigidimento in vetro (2)
  • Innovativo elemento di tenuta (3) in silicone conforme alla normativa FDA o in NBR resistente all'usura
  • Il tessuto filtrante (4) protegge il sistema dalla contaminazione
  • La griglia di sostegno regolabile (5) impedisce che l'imballaggio del sacco venga tirato all'interno
Dati tecnici
  • Pinza di presa per sacchi con generatore di vuoto integrato
  • Dimensioni: da 290 x 215 mm a 350 x 250 mm
  • Materiale: NBR, SI
Dati delle prestazioni
Metrico
Imperial
022,533,544,555,56
PSSG-X0,00271,63341,28425,20494,32559,06616,78667,32703,34727,97
0100200300400500600
PSSG-X350,00289,00221,00174,00127,0075,0030,00
0100200300400500600
PSSG-X0,000,020,040,070,100,150,28
0000000000
PSSG-X0,000,010,010,010,010,020,020,020,020,02
03,537,0610,5914,1217,6521,18
PSSG-X12,3610,207,806,144,482,651,06
02831,685663,378495,0511.326,7414.158,4216.990,11
PSSG-X0,000,571,131,982,834,257,93
Industrie
  • Alimentare
  • Imballaggi
  • Logistica
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Materiale
Capacità di sollevamento (orizzontale)
Dimensione (lxl)
Larghezza ventosa Bs
Ls
Settori

1 - 4 da 4 risultati

PSSG X 350x250 SI-55 M6-IG

Numero articolo: 10.01.54.00086

Pinza per la movimentazione di sacchetti di carta, tessuto e plastic

FormaGeneratore di vuoto integrato
Ls350 (mm)
Larghezza ventosa Bs250 (mm)
Altezza H91 (mm)
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Funzione supplementare ventosaNFC-TAG
Filettatura G4M6-IG
PSSG X 290x215 SI-55 M6-IG

Numero articolo: 10.01.54.00084

Pinza per la movimentazione di sacchetti di carta, tessuto e plastic

FormaGeneratore di vuoto integrato
Ls290 (mm)
Larghezza ventosa Bs215 (mm)
Altezza H72 (mm)
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Funzione supplementare ventosaNFC-TAG
Filettatura G4M6-IG
PSSG X 350x250 NBR-60 M6-IG

Numero articolo: 10.01.54.00085

Pinza per la movimentazione di sacchetti di carta, tessuto e plastic

FormaGeneratore di vuoto integrato
Ls350 (mm)
Larghezza ventosa Bs250 (mm)
Altezza H91 (mm)
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Funzione supplementare ventosaNFC-TAG
Filettatura G4M6-IG
PSSG X 290x215 NBR-60 M6-IG

Numero articolo: 10.01.54.00083

Pinza per la movimentazione di sacchetti di carta, tessuto e plastic

FormaGeneratore di vuoto integrato
Ls290 (mm)
Larghezza ventosa Bs215 (mm)
Altezza H72 (mm)
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Funzione supplementare ventosaNFC-TAG
Filettatura G4M6-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello