Schmalz

Sack Grippers PSSG-X

Suction area (Ø) from 290 x 215 mm to 350 x 250 mm

Ga direct naar de producten

Reliable handling of bags of different materials and geometries

Innovative sealing element ensures a longer service life than conventional foam rubber solutions

Modular design for low weight and easy maintenance of the sealing element

Direct, easy access to device data via smartphone via NFC interface

Ontwerp
  • The module (0) for the gripper connection to the robot is available in a rigid version or with floating attachment (height compensation)
  • Hose connection (straight/angled) for the connector of an external vacuum generator or choice of integrated vacuum generation using SEP nozzles (1)
  • Lightweight sack gripper housing made of glass fiber reinforced plastics (2)
  • Innovative sealing element (3) made of FDA-compliant silicone or wear-resistant NBR
  • Filter fleece (4) protects the system from contamination
  • Adjustable support grid (5) prevents the bag packaging from being pulled in
Technische gegevens
  • Sack gripper with integrated vacuum generation
  • Dimensions: 290 x 215 mm to 350 x 250 mm
  • Material: NBR, SI
Prestatiegegevens
Metrisch
Imperiaal
022,533,544,555,56
PSSG-X0,00271,63341,28425,20494,32559,06616,78667,32703,34727,97
0100200300400500600
PSSG-X350,00289,00221,00174,00127,0075,0030,00
0100200300400500600
PSSG-X0,000,020,040,070,100,150,28
0000000000
PSSG-X0,000,010,010,010,010,020,020,020,020,02
03,537,0610,5914,1217,6521,18
PSSG-X12,3610,207,806,144,482,651,06
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,11
PSSG-X0,000,571,131,982,834,257,93
Industriesegmenten
  • •Logistiek
  • •Verpakkingen
  • •Voedingsmiddelen
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
Material
Lift capacity (horizontal)
Dimension (LxW)
Suction cup width Bs
Ls
Sector

1 - 4 van 4 resultaten

PSSG X 350x250 NBR-60 M6-IG

Onderdeelnr.: 10.01.54.00085

Grijper voor het hanteren van papieren, stoffen en plastic zakken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek | Voedingsmiddelen

ShapeIntegrated vacuum generation
Ls350 (mm)
Suction cup width Bs250 (mm)
Height H91 (mm)
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Additional function suction cupNFC-TAG
Thread G4M6-F
PSSG X 290x215 SI-55 M6-IG

Onderdeelnr.: 10.01.54.00084

Grijper voor het hanteren van papieren, stoffen en plastic zakken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek | Voedingsmiddelen

ShapeIntegrated vacuum generation
Ls290 (mm)
Suction cup width Bs215 (mm)
Height H72 (mm)
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Additional function suction cupNFC-TAG
Thread G4M6-F
PSSG X 290x215 NBR-60 M6-IG

Onderdeelnr.: 10.01.54.00083

Grijper voor het hanteren van papieren, stoffen en plastic zakken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek | Voedingsmiddelen

ShapeIntegrated vacuum generation
Ls290 (mm)
Suction cup width Bs215 (mm)
Height H72 (mm)
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Additional function suction cupNFC-TAG
Thread G4M6-F
PSSG X 350x250 SI-55 M6-IG

Onderdeelnr.: 10.01.54.00086

Grijper voor het hanteren van papieren, stoffen en plastic zakken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek | Voedingsmiddelen

ShapeIntegrated vacuum generation
Ls350 (mm)
Suction cup width Bs250 (mm)
Height H91 (mm)
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Additional function suction cupNFC-TAG
Thread G4M6-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.