Schmalz

Bestelinformatie

The sack gripper PSSG, available in various sizes, is delivered as a component. It is possible to obtain a product that is ready-to-connect by ordering the connection element.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

PSSG X 350x250 NBR-60 M6-IG

Onderdeelnr.: 10.01.54.00085

Grijper voor het hanteren van papieren, stoffen en plastic zakken

Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen | Voedingsmiddelen

ShapeIntegrated vacuum generation
Ls350 (mm)
Suction cup width Bs250 (mm)
Height H91 (mm)
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Additional function suction cupNFC-TAG
Thread G4M6-F
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
b2 143  mm
Bmax(S) 257  mm
Bs 250  mm
G2 G1/8"-IG
G4 M6-F
H 91  mm
H1 137  mm
l2 243  mm
Ls 350  mm
Lmax.(S) 357  mm
SW2 4  mm
X3 65  mm
Y3 105  mm
Z (Stroke) 17  mm
NFC-TAG
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Dimension (LxW) 350x250
Shape X
Shape Integrated vacuum generation
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Material NBR
Lift capacity (horizontal) 30  kg
Weight 2,56  kg
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen