WELLE 16.5x27 PSSG
Onderdeelnr.: 10.01.54.00045
Golf
Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen | Voedingsmiddelen
| Outside diameter D | 16.5 (mm) |
| Length L | 27 (mm) |
| Utilization design | PSSG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | M5-M |
| L | 27 mm |
| D | 16,5 mm |
| G2 | M6-IG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".