Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

WELLE 16.5x27 PSSG

N° de artículo: 10.01.54.00045

Eje

Industrias: Alimentos | Envases | Logística

Diámetro exterior D16.5 (mm)
Longitud L27 (mm)
Diseño de aplicaciónPSSG
Datos de diseño
Atributo Valor
G1 M5-MA
L 27  mm
D 16,5  mm
G2 M6-HE
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta