WELLE 16.5x27 PSSG
Parça no.: 10.01.54.00045
Şaft
Endüstriler: Gıda | Lojistik | Paketleme
| Dış çap D | 16.5 (mm) |
| Uzunluk L | 27 (mm) |
| Tasarım kullanın | PSSG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | M5-M |
| L | 27 mm |
| D | 16,5 mm |
| G2 | M6-F |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.