Schmalz

Informace o objednávce

The sack gripper PSSG, available in various sizes, is delivered as a component. It is possible to obtain a product that is ready-to-connect by ordering the connection element.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

PSSG X 350x250 NBR-60 M6-IG

Číslo dílu.: 10.01.54.00085

Gripper for the handling of paper, fabric and plastic bags

Odvětví: Food | Logistics | Packaging

ShapeIntegrated vacuum generation
Ls350 (mm)
Suction cup width Bs250 (mm)
Height H91 (mm)
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Additional function suction cupNFC-TAG
Thread G4M6-F
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
b2 143  mm
Bmax(S) 257  mm
Bs 250  mm
G2 G1/8"-F
G4 M6-F
H 91  mm
H1 137  mm
l2 243  mm
Ls 350  mm
Lmax.(S) 357  mm
SW2 4  mm
X3 65  mm
Y3 105  mm
Z (Stroke) 17  mm
NFC-TAG
Technické údaje
Atribut Wert
Dimension (LxW) 350x250
Shape X
Shape Integrated vacuum generation
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Material NBR
Lift capacity (horizontal) 30  kg
Weight 2,56  kg
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku