Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

DR-PSSG 350x250 NBR-60

Číslo dílu.: 10.01.54.00060

Sealing ring for sack gripper

Odvětví: Food | Logistics | Packaging

Sealing materialNitrile rubber
Utilization designPSSG
Length L350 (mm)
Width B250 (mm)
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
H 35  mm
L 350  mm
B 250  mm
PSSG
Technické údaje
Atribut Wert
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Sealing material Nitrile rubber
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku