DR-PSSG 350x250 NBR-60
Numero articolo: 10.01.54.00060
Anello di tenuta ventosa sacchi
Industrie: Alimentare | Imballaggi | Logistica
| Materiale della guarnizione | Gomma nitrile |
| Design di utilizzo | PSSG |
| Lunghezza L | 350 (mm) |
| Larghezza B | 250 (mm) |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| H | 35 mm |
| L | 350 mm |
| B | 250 mm |
| PSSG |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Materiale della guarnizione | Gomma nitrile |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione