DR-PSSG 350x250 NBR-60
N° de artículo: 10.01.54.00060
Junta anular para ventosa para sacos
Industrias: Alimentos | Envases | Logística
| Material de junta | Caucho nitrilo |
| Diseño de aplicación | PSSG |
| Longitud L | 350 (mm) |
| Anchura B | 250 (mm) |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| H | 35 mm |
| L | 350 mm |
| B | 250 mm |
| PSSG |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
| Material de junta | Caucho nitrilo |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación