MOD-FLAN 132x96 PSSG RD
Číslo dílu.: 10.01.54.00107
Flange module
Odvětví: Food | Logistics | Packaging
| Length L | 132 (mm) |
| Width B | 96 (mm) |
| Height H | 80 (mm) |
| Shape | Rigid |
| Utilization design | PSSG |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| L | 132 mm |
| B | 96 mm |
| PSSG | |
| d1 | 6,6 mm |
| d2 | 6,6 mm |
| d3 | 6,6 mm |
| d4 | 9 mm |
| D mk1 | 40 mm |
| D mk2 | 50 mm |
| D mk3 | 63 mm |
| D mk4 | 80 mm |
| H | 80 mm |
| G1 | M6-M |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Shape | Rigid |
| Weight | 0,73 kg |