MOD-FLAN 132x96 PSSG RD
Część nr.: 10.01.54.00107
Flange module
Branże: Logistyka | Pakowanie | Żywność
| Length L | 132 (mm) |
| Width B | 96 (mm) |
| Height H | 80 (mm) |
| Shape | Rigid |
| Utilization design | PSSG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| L | 132 mm |
| B | 96 mm |
| PSSG | |
| d1 | 6,6 mm |
| d2 | 6,6 mm |
| d3 | 6,6 mm |
| d4 | 9 mm |
| D mk1 | 40 mm |
| D mk2 | 50 mm |
| D mk3 | 63 mm |
| D mk4 | 80 mm |
| H | 80 mm |
| G1 | M6-M |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Shape | Rigid |
| Weight | 0,73 kg |