Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

MOD-FLAN 132x96 PSSG RD

Onderdeelnr.: 10.01.54.00107

Flensmodule

Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen | Voedingsmiddelen

Length L132 (mm)
Width B96 (mm)
Height H80 (mm)
ShapeRigid
Utilization designPSSG
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
L 132  mm
B 96  mm
PSSG
d1 6,6  mm
d2 6,6  mm
d3 6,6  mm
d4 9  mm
D mk1 40  mm
D mk2 50  mm
D mk3 63  mm
D mk4 80  mm
H 80  mm
G1 M6-M
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Shape Rigid
Weight 0,73  kg

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen