MOD-FLAN 132x96 PSSG RD
N° de artículo: 10.01.54.00107
Módulo de bridas
Industrias: Alimentos | Envases | Logística
| Longitud L | 132 (mm) |
| Anchura B | 96 (mm) |
| Altura H | 80 (mm) |
| Forma | Estabilidad propia |
| Diseño de aplicación | PSSG |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| L | 132 mm |
| B | 96 mm |
| PSSG | |
| d1 | 6,6 mm |
| d2 | 6,6 mm |
| d3 | 6,6 mm |
| d4 | 9 mm |
| D mk1 | 40 mm |
| D mk2 | 50 mm |
| D mk3 | 63 mm |
| D mk4 | 80 mm |
| H | 80 mm |
| G1 | M6-MA |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Forma | Estabilidad propia |
| Peso | 0,73 kg |